![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076720-LEGRAND.jpg)
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός Mosaic - 2 στοιχεία - Λευκό
MOSAIC
Legrand
Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός Mosaic - 2 στοιχεία - Λευκό
ΚΩΔ. 076720
EAN.
4010957767204
Mosaic™ μηχανισμοί προγραμματισμού - θέρμανση, ρύθμιση θερμοκρασίας Θερμοστάτες χώρου - Λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
198,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
Connection | 3-/4-wire |
With receiver | No |
Measuring range | 10-30 °C |
External sensor | No |
Thermal feedback | None |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | Yes |
Number of cooler outputs | 1 |
Differential value | 2-2 K |
Adjustable differential | No |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
With display | No |
Operation | Turn |
---|---|
With tap water circuit | No |
Contact type | Change-over contact (NO/NC) |
Max. contact voltage | 250 V |
Max. contact load | 8 A |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Explosion-proof | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Height | 45 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 32.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ