![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033608-LEGRAND-1000.jpg)
Συνδετικό κάλυμμα βάσης DLPlus μίνι καναλιού 60x20mm- λευκό
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Συνδετικό κάλυμμα βάσης DLPlus μίνι καναλιού 60x20mm- λευκό
ΚΩΔ. 033608
EAN.
3245060336080
Επιτρέπει την από άκρο σε άκρο ένωση δύο πανομοιότυπων καλυμμάτων
Εγγύηση 2 χρόνια
1,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 60 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 20 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ