![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412022-WEB-R.jpg)
Συμπληρωματικό πηνίο για μονοφασικό ή τριφασικό διαχωριστή φορτίου αρ. Κατ. 4 120 21
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Legrand
Συμπληρωματικό πηνίο για μονοφασικό ή τριφασικό διαχωριστή φορτίου αρ. Κατ. 4 120 21
ΚΩΔ. 412022
EAN.
3414970973245
Διαχωριστές Φορτίου - Συμπληρωματικό Πηνίο Συμπληρωματικό πηνίο για μέτρηση για τον αρ. καταλ. 4 120 21.
Εγγύηση 2 χρόνια
34,76 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable rebuilding current converter |
---|---|
Rated primary current | 100 A |
Calibrated | No |
With shock protection | Yes |
Opening diameter | 13 mm |
---|---|
Snap mounting | No |
With copper rail | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ