![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412021-WEB-R.jpg)
Διαχωριστής φορτίου μονοφασικός ή τριφασικός- 5 στοιχείων
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Legrand
Διαχωριστής φορτίου μονοφασικός ή τριφασικός- 5 στοιχείων
ΚΩΔ. 412021
EAN.
3414970973221
Παρακολουθήστε τη συνολική κατανάλωση κλείνοντας αυτόματα τα κυκλώματα χωρίς προτεραιότητα σε περίπτωση υπέρβασης της χωρητικότητας του συμβολαίου ηλεκτρικής ενέργειας. Αποφύγετε ανεπιθύμητες απώλειες.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 032,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated voltage | 230 V |
---|---|
Rated current Iu | 100-100 A |
Just-operate current | 100-100 A |
Max. time-delayed switch-off | 3000 ms |
Max. continuous current | 100 A |
Number of contacts as normally open contact | 3 |
Number of contacts as normally closed contact | 3 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Rated current (control contacts) | 15 A |
Max. switching voltage (control contacts) | 240 V |
---|---|
Max. switching power (control contacts) | 3600 VA |
Electrical lifespan (control contacts) | 90000 c (contacts) |
Mechanical lifetime (control contacts) | 30000000 c (contacts) |
Voltage type | AC |
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 5 |
Built-in depth | 8 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ