![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088061-WEB-R.jpg)
Στρογγυλό αδιάβροχο κουτί δαπέδου με αφαιρούμενο κάλυμμα για συσκευές καλωδίωσης 4 στοιχείων. Φινίρισμα από stainless steel χάλυβα.
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Στρογγυλό αδιάβροχο κουτί δαπέδου με αφαιρούμενο κάλυμμα για συσκευές καλωδίωσης 4 στοιχείων. Φινίρισμα από stainless steel χάλυβα.
ΚΩΔ. 088061
EAN.
3414970341341
Το κουτί δαπέδου με αφαιρούμενο κάλυμμα επιτρέπει την πρόσβαση και τη σύνδεση στις προεγκατεστημένες πρίζες τροφοδοσίας, ELV και DATA (Κατάλληλο ιδίως για τις συσκευές καλωδίωσης Legrand Mosaic και ).
Εγγύηση 2 χρόνια
183,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Round |
---|---|
Number of inlets | 1 |
Number of device cups | 1 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0 |
Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
With cable outlet in cover | No |
Lockable cover | Yes |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Chromium-plated |
Material cover | Other |
Surface protection cover | Other |
Surface treatment cover | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
With opening carpeting | No |
Depth of flooring recess | 0 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Other |
---|---|
Suitable for indoor installation | Yes |
Suitable for outdoor installation | Yes |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for concrete installation | Yes |
Suitable for floors in computer rooms | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer diameter | 170 mm |
Built-in diameter | 152 mm |
Min. built-in depth | 65 mm |
Depth | 70 mm |
Number of rows | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ