![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088069-WEB-R.jpg)
Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί IP66/IK09
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Αυτορυθμιζόμενο κουτί χωνευτό για ενδοδαπέδιο κουτί IP66/IK09
ΚΩΔ. 088069
EAN.
3414970341433
Το χωνευτό κουτί επιτρέπει να εγκατασταθεί εργότερα το ενδοδαπέδιο αδιάβροχο κουτί IP66/IK09 4 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
34,65 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 25 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 65 mm |
Levelling range | 65-97 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Duct height | 16-25 mm |
Duct width | 16-25 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Round |
Number of appliances to build in | 2 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ