![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/BT-353001-WEB-R.jpg)
Sfera New Πλάκα κάλυψης Allmetal: Πληκτρολόγιο με νούμερα, κλειδί, cancel.
NEWSFERA
Bticino
Sfera New Πλάκα κάλυψης Allmetal: Πληκτρολόγιο με νούμερα, κλειδί, cancel.
ΚΩΔ. 353001
EAN.
8005543463970
Sfera New Πλάκα κάλυψης Allmetal: Πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται με τον μηχανισμό πληκτρολογίου (BT-353000). Το πληκτρολόγιο επιτρέπει την πραγματοποίηση αριθμητικών κλήσεων ή το ξεκλείδωμα της πόρτας με κωδικό.
Εγγύηση 2 χρόνια
179,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Other |
Width | 114 mm |
Height | 91 mm |
Depth | 10 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ