![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/348202-BTICINO-1000.jpg)
Ηλεκτρονικό κλειδί πράσινο για μπουτονιέρες
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Bticino
Ηλεκτρονικό κλειδί πράσινο για μπουτονιέρες
ΚΩΔ. 348202
EAN.
8012199725048
Ηλεκτρονικό κλειδί μπλε για μπουτονιέρες. Συμβατό με συστήματα Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων και IP
Εγγύηση 2 χρόνια
25,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of data carrier | Key hanger |
---|---|
Reading strategy | iClass/iClass SE (13.56 MHz) |
Contactless | Yes |
Diameter | 41.3 mm |
---|---|
Colour | Green |
Fitted with USB plug | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ