![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/352200-BTICINO-1000.jpg)
Sfera φωτεινή Ετικέτα Σήμανσης
NEWSFERA
Bticino
Sfera φωτεινή Ετικέτα Σήμανσης
ΚΩΔ. 352200
EAN.
8005543457559
Sfera φωτεινή Ετικέτα Σήμανσης, συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη της διεύθυνσης ή για άλλες πληροφορίες
Εγγύηση 2 χρόνια
81,21 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Info module |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 91 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 27 mm |
---|---|
Number of call buttons | 0 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ