Σετ πλάκας εισόδου καλωδίων με βούρτσα
LINKEO
Legrand
Σετ πλάκας εισόδου καλωδίων με βούρτσα
ΚΩΔ. 646428
EAN.
3414970515568
Είσοδος καλωδίου με βούρτσα για να ταιριάζει στην προχαραγμένη είσοδο στο πάνω ή κάτω μέρος του ερμαρίου. Τα αυτοστήρικτα ερμάρια Linkeo 19 ιντσών μπορούν να πάρουν αυτό το σετ βουρτσών στις εισόδους καλωδίων των πλακών άνω και κάτω άκρου.
Εγγύηση 2 χρόνια
52,53 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 404 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Degree of protection (NEMA) | Other |
---|---|
Pre-stamping | No |
Thread type | None |
Colour | Black |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ