Πίνακας Linkeo επίτοιχος 19'' slim 3U + 1U
LINKEO
Legrand
Πίνακας Linkeo επίτοιχος 19'' slim 3U + 1U
ΚΩΔ. 646240
EAN.
3414971599123
Αυτό το συμπαγές ερμάριο τοίχου είναι ιδανικό για να στεγάζει δομημένη καλωδίωση και να αλλάζει όταν ο χώρος του δαπέδου είναι περιορισμένος.
Εγγύηση 2 χρόνια
243,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting level | Front and rear |
---|---|
Model | With permanent frame |
Type of profile rail | L-shaped |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 538 mm |
Height | 569 mm |
Depth | 158 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 3 |
Max. load capacity | 12 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
---|---|
With front door | Yes |
With sidewall | Yes |
Demountable | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Fitted with door or cover | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ