![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078404-LEGRAND.jpg)
Ρυθμιστής φθορισμού 0-10 V-Για λειτουργία άναμμα/σβήσιμο/ρύθμιση λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονικό μπάλλαστ 0-10V-2 στοιχεία - Λευκό
MOSAIC
Legrand
Ρυθμιστής φθορισμού 0-10 V-Για λειτουργία άναμμα/σβήσιμο/ρύθμιση λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονικό μπάλλαστ 0-10V-2 στοιχεία - Λευκό
ΚΩΔ. 078404
EAN.
3245060784041
Mosaic™ μηχανισμοί ρύθμισης φωτισμού-Ρυθμιστής φθορισμού 0-10 V Για λειτουργία άναμμα/σβήσιμο/ρύθμιση λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονικό μπάλλαστ 0-10V Ισχύς max: 600 VA Χρώμα: λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
116,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Other |
Substation input | Yes |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Nominal voltage | 240-240 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Control voltage | 90-254 V |
Nominal power resistive load | 20-600 W |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ