-
Type of accessory/spare part
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Release class
-
Mounting method
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 40 12-18A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
RTX3 65 Ρελέ θερμικής προστασίας 16-22Α, κλάση 10Α
χωρίς ΦΠΑ
RTX3 65 Ρελέ θερμικής προστασίας 18-25Α, κλάση 10Α
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 100 54-75A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 40 0.4-0,63A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 40 1.6-2.5A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 40 2.5-4.0A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
RTX3 40 Ρελέ θερμικής προστασίας 28-40Α διαφορικό, κλάση 10Α
χωρίς ΦΠΑ
RTX3 65 Ρελέ θερμικής προστασίας 9-13Α, κλάση 10Α
χωρίς ΦΠΑ
RTX3 65 Ρελέ θερμικής προστασίας 22-32Α, κλάση 10Α
χωρίς ΦΠΑ
RTX3 65 Ρελέ θερμικής προστασίας 28-40Α, κλάση 10Α
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 100 22-32A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 100 63-85A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 150 54-75A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 150 63-85A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ
Θερμικό Ρελέ υπερφόρτισης RTX3 150 80-100A Class 10A διαφορικό
χωρίς ΦΠΑ