![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412545-LEGRAND-1000.jpg)
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 40A - 250V~ - 2 επαφές NO με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
CX³
Legrand
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 40A - 250V~ - 2 επαφές NO με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
ΚΩΔ. 412545
EAN.
3245064125451
2 Κανονικά ανοιχτές επαφές. Επιτρέπει τον έλεγχο ενεργοβόρων φορτίων όπως θέρμανση, φωτισμός, αντλία πισίνας
Εγγύηση 2 χρόνια
58,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated operating voltage | 250-250 V |
---|---|
Rated operation current | 40 A |
Rated excitation voltage | 195-253 V |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Voltage type (excitation voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Max. incandescent lamp load | 5000 W |
Max. load fluorescent lamp | 3100 VA |
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | 3400 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 1400 VA |
---|---|
Slider for hand switch | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 68 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 35.6 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ