![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412431-LEGRAND-1000.jpg)
Βοηθητική επαφή σηματοδότησης 1Α + 1Κ για Ρελέ Legrand CX³ - 40A και 63A 250V~ - 5A
CX³
Legrand
Βοηθητική επαφή σηματοδότησης 1Α + 1Κ για Ρελέ Legrand CX³ - 40A και 63A 250V~ - 5A
ΚΩΔ. 412431
EAN.
3245064124317
Βοηθητική επαφή σηματοδότηση που επιτρέπει την εμφάνιση της κατάστασης της εντολής του συσχετισμένου ρελέ (40 και 63Α επαφές) και συνεπώς της κατάστασης των επαφών: επαφή ανοιχτή ή επαφή κλειστή.
Εγγύηση 2 χρόνια
60,17 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Signalling switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 9 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 66 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ