![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031640-LEGRAND-1000.jpg)
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic στην άκρη του μίνι καναλιού 20x12,5mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic στην άκρη του μίνι καναλιού 20x12,5mm
ΚΩΔ. 031640
EAN.
3245060316402
Επιτρέπει τη στερέωση πλαισίων Mosaic στα τέλος ταυ μίνι κανάλια
Εγγύηση 2 χρόνια
3,56 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 20 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ