![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031702_pw_95692.jpg)
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031613 ή 031621, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 16mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031613 ή 031621, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 16mm
ΚΩΔ. 031705
EAN.
3245060317058
Επιτρέπει τη στερέωση πλαισίων Mosaic παράλληλα με τα μίνι κανάλια DLPlus
Εγγύηση 2 χρόνια
7,90 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 16 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ