![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031701-LEGRAND-1000.jpg)
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031611, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 12,50mm
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Προσαρμογέας βάσης για τοποθέτηση πλαισίων Mosaic αρ.κατ 031611, παράλληλα με το πάχος μίνι καναλιού 12,50mm
ΚΩΔ. 031701
EAN.
3245060317010
Επιτρέπει τη στερέωση πλαισίων Mosaic παράλληλα με τα μίνι κανάλια DLPlus
Εγγύηση 2 χρόνια
4,71 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 20 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ