![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091024-LEGRAND.jpg)
Προέκταση Κεραίας Τηλεόρασης, 2m, Λευκό.
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-ΦΙΣ TV
Legrand
Προέκταση Κεραίας Τηλεόρασης, 2m, Λευκό.
ΚΩΔ. 091024
EAN.
3245060910242
Προϊόντα Τηλεόρασης - Προεκτάσεις Κεραίας Τηλεόρασης Xρώμα: Λευκό. Θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC. Σύμφωνο με την προδιαγραφή UTE C90-131. Xαμηλή εξασθένιση σήματος ≤ 2 dB.
Εγγύηση 2 χρόνια
14,41 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cable type | Antenna cable |
---|---|
Length | 2 m |
Colour | White |
Connection type connection 1 | Bus |
Type of connector connection 1 | F |
---|---|
Connection type connection 2 | Plug |
Type of connector connection 2 | F |
Screening effectiveness | 2 dB |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ