Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Προέκταση Κεραίας Τηλεόρασης, 5m, Λευκό.

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-ΦΙΣ TV Legrand

Προέκταση Κεραίας Τηλεόρασης, 5m, Λευκό.

ΚΩΔ. 091025 EAN. 3245060910259

Προϊόντα Τηλεόρασης - Προεκτάσεις Κεραίας Τηλεόρασης Θωρακισμένο καλώδιο υψηλής ποιότητας 21 VatC. Σύμφωνο με την προδιαγραφή UTE C90-131. Xαμηλή εξασθένιση σήματος ≤ 2 dB. Φις αρσενικό - θηλυκό ∅ 9,5 mm. Με καλώδιο 5m.

Εγγύηση 2 χρόνια
18,83 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Cable type Antenna cable
Length 5 m
Impedance 75 Ohm
Colour White
Connection type connection 1 Bus
Type of connector connection 1 F
Connection type connection 2 Plug
Type of connector connection 2 F
Screening effectiveness 2 dB
Screening Single shielded

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου