![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078761-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα USB θηλυκή μηχανισμός Mosaic™ -1 στοιχείου- χρώμα λευκό
MOSAIC
Legrand
Πρίζα USB θηλυκή μηχανισμός Mosaic™ -1 στοιχείου- χρώμα λευκό
ΚΩΔ. 078761
EAN.
3245060787615
Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών με θύρα USB (εκτυπωτής, scanner, εξωτερικός σκληρός δίσκος) Ακροδέκτες με βίδες 1mm² Μέγιστο μήκος καλωδίου: 5 m Προτεινόμενο καλώδιο: USB A Χρώμα: λευκό Αρ. στοιχείων: 1 στοιχείο
Εγγύηση 2 χρόνια
57,89 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Built-in depth | 23.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ