![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078746-LEGRAND.jpg)
Πρίζα Πληροφορικής RJ45,κατ. 6A,κατ. 6,κατ 5e ,Πρίζα USB - ΜηχανισμόςΜosaic™
MOSAIC
Legrand
Πρίζα Πληροφορικής RJ45,κατ. 6A,κατ. 6,κατ 5e ,Πρίζα USB - ΜηχανισμόςΜosaic™
ΚΩΔ. 078746
EAN.
3414970317087
Πρίζα USB Πληροφορικής Θηλυκή -Π ροκαλωδιωμένη - USB 3.0 Eπιτρέπει τη σύνδεση συσκευών με θύρα USB (εκτυπωτής,scanner, εξωτερικός σκληρός δίσκος). Διαθέτει καλώδιο 15 cm . 1 στοιχείο. Χρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
72,45 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 28.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ