![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078782-LEGRAND-1000.jpg)
Πρίζα TV Mosaic- αρσενικό Ø9.52 mm - 2 στοιχεία - λευκό
MOSAIC
Legrand
Πρίζα TV Mosaic- αρσενικό Ø9.52 mm - 2 στοιχεία - λευκό
ΚΩΔ. 078782
EAN.
3245060787820
Πρίζες τηλεόρασης μηχανισμοί Mosaic™ - TV: αρσενικός κονέκτορας (Ø9.5 mm) - 5-68 / 120-862 MHz - R: θηλυκός κονέκτορας (Ø9.5 mm) - 87.5-108 MHz - SAT: "τύπου F" κονέκτορας - 950-2400 MHz - Λευκό -2 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
11,27 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 32.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 23.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ