![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555188-LEGRAND.jpg)
Πρίζα πίνακα P17- επικλινή έξοδος- IP 44- 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Πρίζα πίνακα P17- επικλινή έξοδος- IP 44- 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
ΚΩΔ. 555188
EAN.
3245065551884
Πρίζες Πίνακα 380/415 V ~ . 16 A. 3P + E. -Μπορεί να στερεωθεί σε απλές πλάκες πρόσοψης ή προ-τρυπημένα και σε χωνευτά κουτιά στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
11,32 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ