![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555128-WEB-R.jpg)
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Φις ίσιο P17 - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
ΚΩΔ. 555128
EAN.
3245065551280
Βιομηχανικά Φις 380/415 V ~ . 16 A. 3P +E. -Σύσφιξη και κλείσιμο καλωδίων χωρίς βίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
8,88 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Width | 61 mm |
Height | 146 mm |
Depth | 50 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ