Πρισματικό ενδεικτικό-230 V~- 0.2 ή 1 W - 2 στοιχεία - Λευκό
MOSAIC
Legrand
Πρισματικό ενδεικτικό-230 V~- 0.2 ή 1 W - 2 στοιχεία - Λευκό
ΚΩΔ. 078571
EAN.
3245060785710
Mosaic™Ενδεικτικά μηχανισμοί Mosaic™- illuminated signage functions, bulkhead lights, indicator lights and downlighter - 2 στοιχεία - Λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
15,33 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | Yes |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
Transparent | No |
---|---|
Colour light source | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 1 W |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 76.4 mm |
Built-in depth | 32.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ