Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 6 σειρές - 1050x575x147 mm

XL³ 160 Legrand

Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 6 σειρές - 1050x575x147 mm

ΚΩΔ. 020006 EAN. 3245060200060

XL³ 160 - μεταλλικά κουτιά διανομής ''έτοιμα προς χρήση''. Αντίσταση στη φωτιά σύμφωνα με το IEC 60695-2-11: 750 °C για εγκατάσταση σε ERP. Πλαίσιο συρόμενου με τοποθετημένες ράγες DIN, Ορειχάλκινος δίαυλος για προστατευτικούς αγωγούς

Εγγύηση 2 χρόνια
636,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Surface mounted
Number of rows 6
Width in number of modular spacings 24
Type of covering Optional
Cover model With notch
Transparent cover/door No
With lock No
Housing material Steel
Built-in depth 170 mm
Inner depth 115 mm
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP43
Height 1050 mm
Width 575 mm
Depth 147 mm

Έντυπα

4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
F3399E.pdf pdf (2.46 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F00246EN-02.pdf pdf (0.53 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data