Κυρτή γυάλινη πόρτα XL³ 400 για πίνακα h 1200
XL³ 400
Legrand
Κυρτή γυάλινη πόρτα XL³ 400 για πίνακα h 1200
ΚΩΔ. 020256
EAN.
3245060202569
Κυρτή μεταλλική πόρτα XL³ 400 - για πίνακα h 1500/1600
Εγγύηση 2 χρόνια
311,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1050 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
BIM Data
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ