Πλήκτρο για μηχανισμό κάρτας ξενοδοχείου 2 στοιχείων Για συμβατική εγκατάσταση ή MyHome σε χρώμα λευκό
LIVING LIGHT
Bticino
Πλήκτρο για μηχανισμό κάρτας ξενοδοχείου 2 στοιχείων Για συμβατική εγκατάσταση ή MyHome σε χρώμα λευκό
ΚΩΔ. N4547
EAN.
8005543442852
Πλήκτρο για μηχανισμό κάρτας Ξενοδοχείου Για συμβατική ή MyHome εγκατάσταση Aρ. στοιχείων: 2 Στοιχεία Χρώμα: Λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
32,56 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Hotel card |
---|---|
Imprint/indication | Various symbols |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 61.3 mm |
Height | 45.2 mm |
Depth | 16.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ