![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4649-BTICINO-1000.jpg)
LL SCS μηχανισμος Κάρτας για την τροφοδοσία ξενοδοχείου BUS
LIVING LIGHT
Bticino
LL SCS μηχανισμος Κάρτας για την τροφοδοσία ξενοδοχείου BUS
ΚΩΔ. LN4649
EAN.
8005543441794
Μηχανισμοί Livinglight- Μηχανισμος Κάρτας για την τροφοδοσία δωματίου ξενοδοχείου myhome BUS
Εγγύηση 2 χρόνια
137,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 1 |
Number of buttons | 1 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
---|---|
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ