Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Plexo™ IP 66 - IK 08 κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων οριζόντια

PLEXO 66 Legrand

Plexo™ IP 66 - IK 08 κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων οριζόντια

ΚΩΔ. 090493 EAN. 3245060904937

Κουτιά Plexo™Δέχονται τους μηχανισμούς Plexo 66 ή το εξάρτημα προσαρμογής Mosaic 090490. Παραδίδονται με στυπιοθλήπτη ISO 20. Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον τάπας στεγανότητας προτείνεται ο 09843. Διαστάσεις (ΠxΥxB) : 192 x 97 x 42 mm.

Εγγύηση 2 χρόνια
38,33 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 2
Number of units 2
Mounting direction Horizontal
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Grey
RAL-number (similar) 7016
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry Yes
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP66
Width 97 mm
Height 192 mm
Depth 42 mm
Device width 97 mm
Device height 192 mm
Device depth 42 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
0064ER4-01.pdf pdf (0.03 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-090493.stp ifc (1.16 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4096 (0.51 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες