Πλαστική τάπα για στυπιοθλίπτη- IP68-ISO 20- RAL 7001
STOPPING PLUG
Legrand
Πλαστική τάπα για στυπιοθλίπτη- IP68-ISO 20- RAL 7001
ΚΩΔ. 098043
EAN.
3245060980436
Εξαγωνική τάπα με βάση που εξασφαλίζει την προστασία IP του ερμαρίου
Εγγύηση 2 χρόνια
1,13 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for thread type cable screw gland | Metric |
---|---|
Suitable for nominal thread metric/PG | 20 |
Suitable for nominal thread size inch NPT/gas pipe thread | Other |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ