Plexo™ IP 66 - IK 08 κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων κάθετα
PLEXO 66
Legrand
Plexo™ IP 66 - IK 08 κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 2 θέσεων κάθετα
ΚΩΔ. 090492
EAN.
3245060904920
Κουτιά Plexo™ Δέχονται τους μηχανισμούς Plexo 66 ή το εξάρτημα προσαρμογής Mosaic 0 904 90. Παραδίδονται με στυπιοθλήπτη Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον τάπας στεγανότητας προτείνεται ο 0 980 43. Διαστάσεις (ΠxΥxB) : 97 x 192 x 42 mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
38,33 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 2 |
Mounting direction | Vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Width | 97 mm |
Height | 192 mm |
Depth | 42 mm |
Device width | 97 mm |
Device height | 192 mm |
Device depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ