Plexo™ IP 66 - IK 08 κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 1 θέσης
PLEXO 66
Legrand
Plexo™ IP 66 - IK 08 κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 1 θέσης
ΚΩΔ. 090491
EAN.
3245060904913
Κουτιά Plexo™- Eπίτοιχης Tοποθέτησης Δέχονται τους μηχανισμούς Plexo 66 ή το εξάρτημα προσαρμογής Mosaic 90490. Παραδίδονται με στυπιοθλήπτη. Παραδίδεται με τάπα στεγανότητας για καλωδίωση στο πίσω μέρος.
Εγγύηση 2 χρόνια
20,07 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Width | 97 mm |
Height | 97 mm |
Depth | 42 mm |
Device width | 97 mm |
Device height | 97 mm |
Device depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4070/M1
(0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_719465
(0.85 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ