Plexo™ IP 66 - IK 08 εξάρτημα προσαρμογής επίτοιχης τοποθέτησης σε γκρι χρώμα
PLEXO 66
Legrand
Plexo™ IP 66 - IK 08 εξάρτημα προσαρμογής επίτοιχης τοποθέτησης σε γκρι χρώμα
ΚΩΔ. 090490
EAN.
3245060904906
Εξάρτημα Προσαρμογής Mosaic - Eπίτοιχης Tοποθέτησης Παραδίδεται χωρίς κουτί. Δέχεται τους μηχανισμούς Mosaic. Τοποθετείται στο κουτί 1 θέσης αρ. καταλ. 0 904 91. Εξάρτημα για μηχανισμούς 2 στοιχείων Mosaic.
Εγγύηση 2 χρόνια
32,44 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 97 mm |
Device height | 97 mm |
---|---|
Device depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ