Πλαίσιο Φινιρίσματος - 3 στοιχεία Sfera Robur
NEWSFERA
Bticino
Πλαίσιο Φινιρίσματος - 3 στοιχεία Sfera Robur
ΚΩΔ. 350435
EAN.
8005543455081
Πλαίσιο Φινιρίσματος - 3 στοιχεία Sfera Robur
Εγγύηση 2 χρόνια
122,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 3 |
---|---|
Anti-theft protection integrable | No |
Material | Other |
Colour | Other |
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Width | 139 mm |
Height | 326.5 mm |
Depth | 20 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ