![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350335-BTICINO-1000.jpg)
Βάση Στήριξης 3 στοιχεία Sfera Robur, 3 στοιχείων
NEWSFERA
Bticino
Βάση Στήριξης 3 στοιχεία Sfera Robur, 3 στοιχείων
ΚΩΔ. 350335
EAN.
8005543455432
Βάση Στήριξης 3 στοιχεία Sfera Robur
Εγγύηση 2 χρόνια
77,08 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of units | 3 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ