![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086005-LEGRAND-600.jpg)
Oteo μπουτόν φωτεινό λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
OTEO
Legrand
Oteo μπουτόν φωτεινό λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
ΚΩΔ. 086005
EAN.
3245060860059
Μπουτόν φωτεινό 6 Α - 250 V ~ Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Γίνεται φωτεινό με τις λυχνίες, αρ. καταλ. 899 01/02/06 Χρώμα: λευκό RAL 9003
Εγγύηση 2 χρόνια
14,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Rocker |
Operating principle | Electromechanical |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of revolving contacts | 0 |
Contactless type | No |
Number of rockers | 1 |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of poles | 1 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
With lighting | Yes |
With light source | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Imprint | None |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 31 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.01191
(0.49 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ