![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089902_pw_94327.jpg)
Λυχνία με λευκό φωτισμό για μηχανισμούς Oteo 24 V~
MOSAIC
Legrand
Λυχνία με λευκό φωτισμό για μηχανισμούς Oteo 24 V~
ΚΩΔ. 089902
EAN.
3245060899028
Λυχνία για μηχανισμούς διακοπτών Oteo 24 V~ λευκός φωτισμός κατανάλωση 0,8 W
Εγγύηση 2 χρόνια
9,48 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp power | 0.4-0.4 W |
---|---|
Lamp voltage | 24-24 V |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | White |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 33 mA |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ