![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-086017L-WEB-R.jpg)
ΟΤΕΟ, Διακόπτης φωτεινός αλλέ ρετούρ & μπουτον, επίτοιχης τοποθέτησης.
OTEO
Legrand
ΟΤΕΟ, Διακόπτης φωτεινός αλλέ ρετούρ & μπουτον, επίτοιχης τοποθέτησης.
ΚΩΔ. 086017L
EAN.
3414972643504
Διακόπτης φωτεινός επίτοιχης τοποθέτησης- Αλλέ ρετούρ & μπουτον- 10 AX - 250 V~ με αυτόματους ακροδέκτες, Χρώμα: Λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
14,90 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Other |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | Yes |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Screw mounting |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Control and orientation |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
---|---|
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 31 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Compliant with UK Building Regulations Part M | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ