Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

ΟΤΕΟ, Διακόπτης αλλέ ρετούρ & μπουτον, επίτοιχης τοποθέτησης.

OTEO Legrand

ΟΤΕΟ, Διακόπτης αλλέ ρετούρ & μπουτον, επίτοιχης τοποθέτησης.

ΚΩΔ. 086001L EAN. 3414972643566

Διακόπτης επίτοιχης τοποθέτησης- Αλλέ ρετούρ & μπουτον- 10 AX - 250 V~ με αυτόματους ακροδέκτες, Χρώμα: Λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
9,50 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Wiring system Other
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with complete housing
Number of modules (module system) 2
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 72 mm
Device height 72 mm
Device depth 31 mm
Built-in depth 0 mm
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Compliant with UK Building Regulations Part M No
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-1.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F04050EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4412 (0.67 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες