MyHOME_Up ® - Livinglight πλήκτρο με φωτεινό σύμβολο 2 στοιχείων λευκό
LIVING LIGHT
Bticino
MyHOME_Up ® - Livinglight πλήκτρο με φωτεινό σύμβολο 2 στοιχείων λευκό
ΚΩΔ. N4915M2AN
EAN.
8005543417409
MyHOME_Up ® - Πλακίδια Livinglight Με σύμβολο "Φως" - 1 εντολής. Αρ. στοιχείων : 2 στοιχείων. Χρώμα : White.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,44 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Utilization | Signalling |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 43.5 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 7.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ