ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 1 ή 2 πλήκτρων - 4 εντολών- Axolute
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Bticino
ΚΝΧ μηχανισμός ελέγχου- 1 ή 2 πλήκτρων - 4 εντολών- Axolute
ΚΩΔ. H4651KNX
EAN.
8005543514306
Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Θα μπορούσε να εκτελεί ομαδικές και γενικές εντολές. διατίθεται σε φινίρισμα υψηλής ποιότητας Axolute
Εγγύηση 2 χρόνια
207,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Model | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
Transparent | No |
With bus connection | Yes |
Substation input | No |
Creep-under protection | No |
---|---|
Operation mode switch | Yes |
Animal zone | No |
Staircase light controller | No |
Response value luminosity adjustable | No |
Teach-function for response value luminosity | No |
Switch-off delay self-learning | No |
Optimum mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 0 m |
Max. reach frontally | 0 m |
Detection angle vertical | 0-0 ° |
Number of channels | 4 |
Switching power | 0 W |
Min. switch-on time | 0 s |
Max. duty cycle | 0 min |
Έντυπα
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-5/11084/13
(0.19 Mo)
12 έντυπα
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ