Μπουτονιέρες Linea 3000 με σκέπαστρο για βροχή
LINEA 3000
Bticino
Μπουτονιέρες Linea 3000 με σκέπαστρο για βροχή
ΚΩΔ. 343051
EAN.
8005543565223
Σκέπαστρο για προστασία απο βροχή για τις μπουτονιέρες Linea 3000 (343081 και 343091). Διαστάσεις : Ύψος : 149,5mm. Πλάτος : 106mm Βάθος : 43,5mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
77,03 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material Front | Aluminium |
---|---|
Front plate height | 205 mm |
Front plate width | 122 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Installation technique | Other |
Colour | Silver |
Degree of protection (IP) | IP54 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -15-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ