Μπλόκ διαφορικήςπροστασίας DX3 για ασφάλειες πλάτους 1,5στοιχείου/πόλο
DX3
Legrand
Μπλόκ διαφορικήςπροστασίας DX3 για ασφάλειες πλάτους 1,5στοιχείου/πόλο
ΚΩΔ. 410659
EAN.
3245064106597
Τετραπολικά 400 V~ τύπου Hpi - Με αναλυτή ενέργειας Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61009-1, ΕΝ 60947-2 και 61557-12 (PMD/DD/K55) Οθόνη LCD
Εγγύηση 2 χρόνια
1 445,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 250-440 V |
---|---|
Nominal current | 125 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | F |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-70 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-50 mm² |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 3 |
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
---|---|
Width | 240.3 mm |
Height | 129 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Mounting method | DIN rail |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | Yes |
Application store for download | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ