![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421075-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ Aπεικόνιση κατάστασης σε δίκτυο
DPX³
Legrand
DPX³ Aπεικόνιση κατάστασης σε δίκτυο
ΚΩΔ. 421075
EAN.
3245064210751
Μετατροπέας Modbus σε RS 485 Για τη σύνδεση των DPX3 με διαφορική προστασία και DPX3 ηλεκτρονικής απόζευξης σε δίκτυο επικοινωνίας Modbus RS 485 Τροφοδοσία 24 V DC Σύνδεση RS 485 (2 καλώδια) 2 Στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
231,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Other |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 19200 Bd |
With bus connection | No |
With label area | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ