![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078806L-WEB-R.jpg)
Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 3Χ2 στοιχείων οριζόντιας τοποθέτησης.
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 3Χ2 στοιχείων οριζόντιας τοποθέτησης.
ΚΩΔ. 078806L
EAN.
3414971577848
Mosaic ™ - Πλαίσια Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 53 ή 3 x 0 802 51. Aρ.στοιχείων: 3 x 2 Στοιχείων. Οριζόντια τοποθέτηση. Xρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,75 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 3 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 3 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
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
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 224 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 9 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ