![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078856L-WEB-R.jpg)
Mosaic ™ πλαίσιο για ανακαίνιση λευκό 3Χ2 στοιχείων κάθετης τοποθέτησης
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™ πλαίσιο για ανακαίνιση λευκό 3Χ2 στοιχείων κάθετης τοποθέτησης
ΚΩΔ. 078856L
EAN.
3414971578371
Mosaic ™ - Πλαίσια Ειδικά πλαίσια για την εγκατάσταση μηχανισμών νέου Mosaic στα κουτιά χωνευτής τοποθέτησης της παλαιάς γκάμμας Mosaic (με αξονική απόσταση 57 mm). Κάθετη Τοποθέτηση.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,50 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 3 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 3 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 3 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
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
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 196 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 9 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ