Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic ™ πλαίσιο για ανακαίνιση λευκό 2Χ2 στοιχείων κάθετης τοποθέτησης

MOSAIC Legrand

Mosaic ™ πλαίσιο για ανακαίνιση λευκό 2Χ2 στοιχείων κάθετης τοποθέτησης

ΚΩΔ. 078854L EAN. 3414971578340

Mosaic ™ - Πλαίσια Ειδικά πλαίσια για την εγκατάσταση μηχανισμών νέου Mosaic στα κουτιά χωνευτής τοποθέτησης της παλαιάς γκάμμας Mosaic (με αξονική απόσταση 57 mm). Κάθετη Τοποθέτηση.

Εγγύηση 2 χρόνια
7,60 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 2
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 2
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 2
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
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
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 139 mm
Height 82 mm
Depth 9 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης