![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076601-WEB-R.jpg)
Mosaic™ μπουτόν stop έκτακτης ανάγκης-με κλειδί - 2 στοιχεία- Λευκό
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ μπουτόν stop έκτακτης ανάγκης-με κλειδί - 2 στοιχεία- Λευκό
ΚΩΔ. 076601
EAN.
3245060766016
Mosaic™ μηχανισμοί προγραμματισμού - keyswitches, μπουτόν stop έκτακτης ανάγκης, καρτοδιακόπτες, ενδεικτικό κατάστασης δωματίου, πρίζαξ ξυρίσματος μπουτόν stop έκτακτης ανάγκης - 2 στοιχεία -Με κλειδί
Εγγύηση 2 χρόνια
63,78 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 73.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ